MENNEKES
MENNEKES Membran-Kabelverschraubung 990621

Membran-Kabelverschraubung 990621

  • M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm
  • IP67
  • tiefschwarz RAL 9005
  • inkl. Verschlussstopfen
  • Bestellnr.990621
  • EAN4015394262114
  • VPE 10 Stück

Planungsdaten & Downloads

Membran-Kabelverschraubung 990621

Richtlinien

Membran-Kabelverschraubung 990621

Passende Produkte

Membran-Kabelverschraubung 990621

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 900005

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 900005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V DUO: 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V DUO: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930021

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930021

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930022

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930022

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930023

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930023

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930027

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930027

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930028

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930028

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940014

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940016

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940016

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940019

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940019

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950030

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940027

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940027

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950031

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960030

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960031

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: defe3f2b48191