MENNEKES
MENNEKES Druckluftanschluss 997000

Druckluftanschluss 997000

  • für AMAXX® abhängbar
  • für Schlauch NW 13 mm
  • Bestellnr.997000
  • EAN4015394275602
  • VPE 10 Stück

Planungsdaten & Downloads

Druckluftanschluss 997000

Richtlinien

Druckluftanschluss 997000

Passende Produkte

Druckluftanschluss 997000

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970001

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 970001

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970002

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 970002

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970003

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970004

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 970004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970001GE

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 970001GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970005

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 970005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970004GE

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 970004GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970003GE

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970003GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970005GE

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 970005GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970005SI

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 970005SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.