POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970001
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 4 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 40 A |
| InA | 40 A |
| RDF | 0,75 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 5000 g |
| Höhe | 260 mm |
| Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970001
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970001
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970001