MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4101
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4101 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4101

  • Schraubkontakt
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4101
  • EAN4015394021384
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4101

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 284 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4101

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4101

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten