Choose your country
MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

Steckvorrichtungen

46 Kategorien
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

Stecker PowerTOP® Xtra R

125 A
IP67
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R 13137

Stecker PowerTOP® Xtra R

63 A
IP54
MENNEKES  Wandgerätestecker 342

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 804

Wandgerätestecker

32 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 361

Wandgerätestecker

63 A
IP67
MENNEKES  Wandgerätestecker 2989

Wandgerätestecker

125 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14510

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14551

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14112

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14128

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R 14228

Kupplung PowerTOP® Xtra R

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14137P

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14239P

Kupplung PowerTOP® Xtra

125 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14599

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Anbausteckdose SCHUKO® 17006

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP68
MENNEKES  Anbausteckdose SCHUKO® 11011

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP54