Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2869

Anbausteckdose 2869

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.2869
  • EAN4015394016823
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 2869

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 53x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 125 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 2869

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.