Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1157
  • EAN4015394298946
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 184 g

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.