Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.154
  • EAN4015394221692
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 87x71 mm
Bohrloch 70x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 120 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.