Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1700
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1700 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1700

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1700
  • EAN4015394214595
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1700

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 130 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1700

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.