MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11012
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11012 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11012

Ampere 16 A
  • für ortsfesten Einsatz
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.11012
  • EAN4015394136736
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11012

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 43 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11012

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11012

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10716

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10716

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10714

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10715

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10715

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wieso liegen keine Dichtungen bei den SCHUKO® Anbausteckdosen bei?

Unsere SCHUKO® Anbausteckdosen sind bereits mit einer angespritzten Dichtlippe ausgestattet und erfüllen die Schutzarten IP 54 und IP 68 gegen Staub und Wasser. Eine gesonderte Dichtung ist daher nicht nötig.

Zu den Fragen und Antworten