Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4243
MENNEKES Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4243 images3d

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4243

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit UP-Einbaudose
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4243
  • EAN4015394022916
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4243

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 259 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Cepex-Unterputzsteckdose, reinweiß 4243

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten