Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen 4239

  • als Höhenausgleich
  • passend für alle Cepex-Aufputzsteckdosen SCHUKO® sowie zu allen Cepex-CEE-Aufputzsteckdosen 16 A und 32 A
  • Bestellnr.4239
  • EAN4015394022879
  • VPE 25 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Distanzrahmen 4239

Passende Produkte

Distanzrahmen 4239

MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4237

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4237

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4238

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4238

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4247

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4247

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4262

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4262

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4263

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4263

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4274

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4274

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4273

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4273

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4275

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4275

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose 4909

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 4909

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+E
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, alpinweiß 4980

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, alpinweiß

Bestellnr. 4980

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p+E
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO® 4979

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 4979

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p+E
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, reinweiß 4981

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, reinweiß

Bestellnr. 4981

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p+E
  • Volt: 230 V

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.