Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Doppelbox mit TwinCONTACT 1650

Doppelbox mit TwinCONTACT 1650

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • mit G-Sicherungshalter, max. 10 A
  • Bestellnr.1650
  • EAN4015394212225
  • VPE 5 Stück

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen gewünschte Produkt derzeit bei keinem unserer hier angebundenen Partnern online verfügbar ist. Kontaktieren Sie gerne Ihren lokalen Großhändler.

Technische Daten

Doppelbox mit TwinCONTACT 1650

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • mit G-Sicherungshalter, max. 10 A
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 400 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Doppelbox mit TwinCONTACT 1650

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.