Choose your country

MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose CEEplus® 962
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose CEEplus® 962 images3d

RAPIDO® Anbausteckdose CEEplus® 962

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • gerade Steckrichtung
  • Zentralbefestigung Ø 61 mm
  • Bestellnr.962
  • EAN4015394212317
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose CEEplus® 962

Ampere 16 A
Pole 5 p+Z
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 200 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose CEEplus® 962

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.