Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1141A
MENNEKES Wandsteckdose 1141A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 1141A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1141A
  • EAN4015394007647
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 1141A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP44
Gewicht 896 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Videos

Wandsteckdose 1141A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 1141A

Passende Produkte

Wandsteckdose 1141A mit IP44

MENNEKES Anbausteckdose 1151A

Anbausteckdose

Bestellnr. 1151A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 5956A

Wandsteckdose

Bestellnr. 5956A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.