Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose CEEplus® 955
MENNEKES Wandsteckdose CEEplus® 955 images3d

Wandsteckdose CEEplus® 955

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben (M 20) und einmal blind (M 20 zum Ausschneiden) unten
  • bei massiver Zuleitung der Zusatzkontakte zusätzlicher Adapter erforderlich
  • Bestellnr.955
  • EAN4015394206521
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose CEEplus® 955

Ampere 16 A
Pole 3 p+Z
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 219 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose CEEplus® 955

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.