POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Die wasser- und staubdichte CEE Wandsteckdose für den Einsatz in raueren Umgebungsbedingungen.
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9104
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 3 p |
| Volt | 110 V |
| Uhrzeitstellung | 4 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
| Gewicht | 319 g |
| Prüfzeichen |
CB Zertifikat EAC CQC VDE |