MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11512
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11512 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11512

Ampere 16 A
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11512
  • EAN4015394192459
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11512

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 31 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11512

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11512

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10716

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10716

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 8f26b025b3859