MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14237P
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14237P images3d

Kupplung PowerTOP® Xtra 14237P

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Pilotkontakt
  • Gerät darf ausschließlich mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt betrieben werden!
  • Bestellnr.14237P
  • EAN4015394238348
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14237P

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 880 g

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14237P

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14237P mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13237

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13237

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.