MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13237
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13237 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13237

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13237
  • EAN4015394238669
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13237

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 872 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13237

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R 13237

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13237 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14237P

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14237P

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.