POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14635
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 110 V |
Uhrzeitstellung | 4 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 290 g |
Prüfzeichen | VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14635
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14635 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14635