POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14637
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 4 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart | IP67 / IP69 |
| Gewicht | 290 g |
| Prüfzeichen | VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14637
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14637 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14637