MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1668

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1668

MENNEKES Anbausteckdose in 16 A mit TwinCONTACT. 

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1668
  • EAN4015394210269
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1668

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 115 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1668

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1668

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Flansch 40102

Flansch

Bestellnr. 40102

geeignete Anbausteckdosen: Artikelgruppe 1056 (Schraubanschluss): alle 16 A, 3 p bis 5 p sowie 32 A, 5 p in Sonderbauform (vergl. Type 1276) Artikelgruppe 1134 (schraubenlos, TwinCONTACT): alle 16 A, 3 p bis 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.