MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • mit Schutzkappe
  • (Form CP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24873
  • EAN4015394247883
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 880 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24888

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM

Bestellnr. 24888

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873

MENNEKES Schutzkappe TM 24895

Schutzkappe TM

Bestellnr. 24895

für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker, (Form G), nach Verteidigungsgerätenorm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.