MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe TM 24895

Schutzkappe TM 24895

  • für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker
  • (Form G)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24895
  • EAN4015394279525
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe TM 24895

Richtlinien

Schutzkappe TM 24895

Passende Produkte

Schutzkappe TM 24895

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24870

Stecker PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24870

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24873

Stecker PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24873

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 20463

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 20463

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.