POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Die M.ONE Extension Modelle sind anschlussfertig vorverdrahtet und besitzen außenliegende Befestigungspunkte, um die Installation möglichst einfach zu gestalten. So kann man die Extension direkt an AMAXX® Steckdosenkombinationen anflanschen.
Die Extension RCM verfügt über einen RCM Sensor zur Erkennung von Differenzströmen. Das Gerät ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist. Alle Modelle der M.ONE Extension Familie bieten IP67 Schutz und sind somit wasserdicht.
M.ONE Core Extension 2513101
| Kompatibilität M.ONE Pulse |
Temperaturmessung Ortung Differenzstrom-Messung (RCM) |
|---|---|
| Funktechnologie |
LTE-M NB-IoT |
| Vorsicherung max. | 63 A |
| Ampere | 63 A |
| Volt | 400V |
| Hertz | 50 Hz |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP67 |
| Material Oberteil | PA6 |
| Material Unterteil | PBT/PC |
| Gewicht | 2220 g |