MENNEKES
MENNEKES M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514000

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514000

Mit der M.ONE Technologie in den EverGUM® Steckdosenleisten kann durch einfaches zwischenstecken der Energieverbrauch von einem beliebigen Verbraucher mit Stecker erfasst werden. Darüber hinaus lassen sich die Geräte per Ortungsfunktion lokalisieren, oder elektrische Messgrößen, wie z.B. der Strom erfassen.
Alle Daten werden per Mobilfunk-Technologie übertragen und in der M.ONE Industrial Cloud gespeichert. Über die App sind die Informationen immer und überall abrufbar. Gleichzeitig sind die M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleisten mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.

  • M.ONE Technologie
  • Energiezähler
  • Gehäuse aus Vollgummi, schwarz RAL 9005
  • Steckerfertig verdrahtet
  • Bestellnr.2514000
  • EAN4015394314462
  • VPE 1 Stück
M.ONE Pulse Energy

M.ONE Pulse Energy

Energiemessung

M.ONE Pulse Monitoring

M.ONE Pulse Monitoring

Monitoring / Alarme

M.ONE Pulse Location

M.ONE Pulse Location

Ortung

Technische Daten

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514000

Kompatibilität M.ONE Pulse Energiemessung
Monitoring / Alarme
Ortung
Funktechnologie LTE-M
NB-IoT
SCHUKO® 3
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m Zuleitung H07RN-F3G2, mit SCHUKO® Stecker 16 A 2 p+E 230 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 3500 g

Richtlinien

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514000

Passende Produkte

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514000 mit IP44

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.