MENNEKES
MENNEKES M.ONE Core EverBOX®  2514003

M.ONE Core EverBOX® 2514003

Mit der M.ONE Technologie in der EverBOX® kann durch einfaches zwischenstecken der Energieverbrauch von einem beliebigen Verbraucher mit Stecker erfasst werden. Darüber hinaus lassen sich die Geräte per Ortungsfunktion lokalisieren, oder elektrische Messgrößen, wie z.B. der Strom erfassen.

Alle Daten werden per Mobilfunk-Technologie übertragen und in der M.ONE Industrial Cloud gespeichert. Über die App sind die Informationen immer und überall abrufbar. Gleichzeitig sind die M.ONE Core EverBOX® Kombinationen mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.

  • M.ONE Technologie
  • Energiezähler
  • Isolierstoffgehäuse
  • tiefschwarz
  • Steckerfertig verdrahtet
  • Bestellnr.2514003
  • EAN4015394314431
  • VPE 1 Stück
M.ONE Pulse Energy

M.ONE Pulse Energy

Energiemessung

M.ONE Pulse Monitoring

M.ONE Pulse Monitoring

Monitoring / Alarme

M.ONE Pulse Location

M.ONE Pulse Location

Ortung

Technische Daten

M.ONE Core EverBOX® 2514003

Kompatibilität M.ONE Pulse Energiemessung
Monitoring / Alarme
Ortung
Funktechnologie LTE-M
NB-IoT
CEE 63 A, 5 p, 400 V 1
Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m Zuleitung H07RN-F5G10 und CEE-Stecker 63 A 5 p 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 9300 g

Richtlinien

M.ONE Core EverBOX® 2514003

Passende Produkte

M.ONE Core EverBOX® 2514003 mit IP44

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13212

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13212

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13260

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13260

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.