MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40778

Schutzkappe 40778

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 4 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 16 A, bitte bei Bedarf anfragen
  • Bestellnr.40778
  • EAN4015394047629
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40778

Richtlinien

Schutzkappe 40778

Passende Produkte

Schutzkappe 40778

MENNEKES Anbaugerätestecker 827

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 827

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 828

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 828

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 285

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 285

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 839

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 839

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 283

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 283

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 280

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 280

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 284

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 284

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 3339

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 3339

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 887

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 887

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3807

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3807

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3809

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3809

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3810

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3810

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3811

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3811

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 281

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 281

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 21491

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 21491

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 21517

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 21517

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 282

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 282

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.