MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 827
MENNEKES Anbaugerätestecker 827 images3d

Anbaugerätestecker 827

  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.827
  • EAN4015394116844
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker 827

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 174 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
EAC
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 827

Kauf für Gewerbekunden

Anbaugerätestecker 827

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 827

MENNEKES Schutzkappe 40778

Schutzkappe

Bestellnr. 40778

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.