MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 281

Stecker AM-TOP® 281

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.281
  • EAN4015394001935
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 281

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 165 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 281

Kauf für Gewerbekunden

Stecker AM-TOP® 281

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 281

MENNEKES Schutzkappe 40778

Schutzkappe

Bestellnr. 40778

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 4 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.