MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe 40788

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p
  • Bestellnr.40788
  • EAN4015394047674
  • VPE 40 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40788

Richtlinien

Schutzkappe 40788

Passende Produkte

Schutzkappe 40788

MENNEKES Wandgerätestecker 363

Wandgerätestecker

Bestellnr. 363

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 365

Wandgerätestecker

Bestellnr. 365

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 367

Wandgerätestecker

Bestellnr. 367

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 368

Wandgerätestecker

Bestellnr. 368

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 1983

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 1983

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 2989

Wandgerätestecker

Bestellnr. 2989

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3413

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3413

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3665

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3665

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3600

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3600

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 364

Wandgerätestecker

Bestellnr. 364

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3583

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3583

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.