MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1983
MENNEKES Anbaugerätestecker 1983 images3d

Anbaugerätestecker 1983

  • Schraubkontakt
  • mit Pilotkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.1983
  • EAN4015394013013
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1983

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1130 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1983

Kauf für Gewerbekunden

Anbaugerätestecker 1983

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 1983

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.