MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 3413
MENNEKES Anbaugerätestecker 3413 images3d

Anbaugerätestecker 3413

  • Schraubkontakt
  • mit Pilotkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.3413
  • EAN4015394018957
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker 3413

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1040 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 3413

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 3413

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.