MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107

  • Schraubkontakt
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4107
  • EAN4015394021452
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 366 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 3bd8e209034ba