MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4137
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4137 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4137

  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • Bestellnr.4137
  • EAN4015394021834
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4137

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 364 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4137

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4137

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 5b92bcd386588