MENNEKES
MENNEKES Klappdeckel 41489

Klappdeckel 41489

  • passend für Wandgerätestecker und Phasenwender Bestellnr. 800, 801, 3517
  • Bestellnr.41489
  • EAN4015394202424
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Klappdeckel 41489

Richtlinien

Klappdeckel 41489

Passende Produkte

Klappdeckel 41489

MENNEKES Phasenwender Wandgerätestecker 3517

Phasenwender Wandgerätestecker

Bestellnr. 3517

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 800

Wandgerätestecker

Bestellnr. 800

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 801

Wandgerätestecker

Bestellnr. 801

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.