MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 800
MENNEKES Wandgerätestecker 800 images3d

Wandgerätestecker 800

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Bestellnr.800
  • EAN4015394202400
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 800

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 201 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Wandgerätestecker 800

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 800

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 800

MENNEKES Klappdeckel 41489

Klappdeckel

Bestellnr. 41489

passend für Wandgerätestecker und Phasenwender Bestellnr. 800, 801, 3517

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.