MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 803
MENNEKES Wandgerätestecker 803 images3d

Wandgerätestecker 803

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Bestellnr.803
  • EAN4015394216117
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 803

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 280 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandgerätestecker 803

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 803

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.