POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverGUM® Steckdosenleiste PRCD-S mit FI Typ B 7112305
CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
---|---|
Absicherung |
|
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Vollgummi |
Gewicht | 5000 g |