MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7250
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7250 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose DUO 7250

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • FI-Schalter (0,03A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7250
  • EAN4015394140382
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7250

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4412 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Wandsteckdose DUO 7250

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7250

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 958232de38b56