MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7246
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7246 images3d

Wandsteckdose DUO 7246

  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • FI-Schalter (0,03A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7246
  • EAN4015394188049
  • VPE 2 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7246

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2450 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7246

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose DUO 7246

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen