MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 75280

Schutzkappe 75280

  • für 200A Stecker und Gerätestecker
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75280
  • EAN4015394055686
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 75280

Richtlinien

Schutzkappe 75280

Passende Produkte

Schutzkappe 75280

MENNEKES Gerätestecker 75251

Gerätestecker

Bestellnr. 75251

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 200 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker 75201

Stecker

Bestellnr. 75201

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 200 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker 75206

Stecker

Bestellnr. 75206

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 200 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 75256

Wandgerätestecker

Bestellnr. 75256

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 200 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.