MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7634
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7634 images3d

Wandsteckdose DUO 7634

  • Schraubkontakt
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Leiterquerschnitt min.: 1,5 mm²

  • Leiterquerschnitt max.: 10 mm²

  • Bestellnr.7634
  • EAN4015394231646
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7634

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1622 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7634

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Kann der Hauptschalter bei DUO-Steckdosen auch im eingeschalteten Zustand abgeschlossen werden?

Nein - unsere DUO-Steckdosen sind mechanisch abschaltbar verriegelt und können nur im ausgeschalteten Zustand gesteckt oder gezogen werden – zu Ihrem eigenen Schutz

Zu den Fragen und Antworten