POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970002
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 3 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 32 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 5000 g |
| Höhe | 260 mm |
| Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970002
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 970002
Bei Veränderungen an der Steckdosenkombination werden Sie zum Hersteller und übernehmen die volle Produkthaftung. Wenn Sie Kombinationen nachrüsten und auf Nummer sicher gehen wollen, sprechen Sie gerne mit unserem technischen Service – zusammen finden wir eine Lösung!
Alle MENNEKES-Produkte werden vor der Auslieferung an den Kunden in unserem hauseigenen Prüflabor auf Herz und Nieren geprüft – für höchste Qualität und Sicherheit. Das Labor ist durch den Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) anerkannt und wird vom ihm und anderen Prüfinstituten genutzt. Im Labor werden unsere Steckdosenkombinationen gemäß der geltenden Normen DIN EN/IEC 61439, DIN EN/IEC 60309 und VDE 0620 geprüft.
Wir bieten Ihnen ausschließlich komplett fertig verdrahtete Steckdosenkombinationen an, die auf Qualität und Sicherheit gemäß der Norm DIN EN/IEC 61439 geprüft wurden.
Bei unseren Produkten finden Sie die Prüfnummer innerhalb des Gehäuses. Bei den Produkten aus der AMAXX® Familie ist zusätzlich ein Prüfschild im Fenster eingelegt.
Standard bei diesen Steckdosenkombinationen ist die Einspeisung mit Stichleitung auf z.B. einen FI-Schutzschalter. Auf Wunsch und je nach Ihren Vorgaben bauen wir auch gerne einen Klemmstein für größere Zuleitungen oder eine Schleifleitung ein - z.B. in den Maßen 2 x 5 x 25 qmm.