MENNEKES
Filter
M.ONE Pulse Modul
Bestückung CEE Steckdosen
Bestückung Schutzkontakt-Steckdosen

IoT AMAXX® Steckdosenkombinationen

Die IoT‑Steckdosenkombinationen von MENNEKES bieten eine zuverlässige und zukunftssichere Stromversorgung für verschiedenste Einsatzbereiche. Die vielseitig einsetzbaren M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombinationen sind in den Varianten Energy Basic und Energy Advanced erhältlich. 

2 Kategorien mit 6 Artikeln
Neu
MENNEKES  M.ONE Core Energy Basic AMAXX® Steckdosenkombinationen 2514500

M.ONE Core Energy Basic AMAXX® Steckdosenkombinationen

IP44
Neu
MENNEKES  M.ONE Core Energy Advanced AMAXX® Steckdosenkombinationen 2514502

M.ONE Core Energy Advanced AMAXX® Steckdosenkombinationen

IP44

Das IoT‑fähige M.ONE Core Portfolio umfasst mehrere Steckdosenkombinationen für unterschiedliche Anforderungen. Dank individuell konfigurierbarer Bestückung eignen sich die Verteilersysteme für industrielle Anwendungen, Baustellen, Events oder reguläre Betriebsumgebungen. Durch die integrierte M.ONE Technologie erweitern bestimmte Produktlösungen ihre Funktionen um intelligente Monitoring‑ und Analyseoptionen, die Ihre Energieverteilung digital unterstützen.
Je nach Ausstattung lassen sich verschiedene M.ONE Pulse SaaS‑Module hinzubuchen, die zusätzliche digitale Funktionen aktivieren – etwa Energieflussüberwachung, Temperaturtracking oder Verbrauchsanalyse. So werden die Steckdosenverteiler nicht nur robuste Energieverteiler, sondern leistungsstarke IoT‑Lösungen für Transparenz, Sicherheit und effizientes Energiemanagement.