Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11561
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11561 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11561

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11561
  • EAN4015394193166
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11561

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Ja
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 32 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11561

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11561

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10715

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10715

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wieso liegen keine Dichtungen bei den SCHUKO® Anbausteckdosen bei?

Unsere SCHUKO® Anbausteckdosen sind bereits mit einer angespritzten Dichtlippe ausgestattet und erfüllen die Schutzarten IP 54 und IP 68 gegen Staub und Wasser. Eine gesonderte Dichtung ist daher nicht nötig.

Zu den Fragen und Antworten