MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4162
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4162 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4162

  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • Gleichschließendes Gehäuse: Bestellnr. + Index „ZA“
  • Bestellnr.4162
  • EAN4015394022121
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4162

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 316 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4162

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4162

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es Ersatzschlüssel für die abschließbaren Cepex-Steckdosen?

Für unsere abschließbaren Cepex-Steckdosen liefern wir Ihnen auf Wunsch gerne einen Ersatzschlüssel plus ein Ersatzschloss (beides standardmäßig im Lieferumfang enthalten).

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten