MENNEKES
MENNEKES Raststeckdose SCHUKO® 11510K
MENNEKES Raststeckdose SCHUKO® 11510K images3d

Raststeckdose SCHUKO® 11510K

Ampere 16 A
  • ohne Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • zur einfachen Montage in Kabelkanal oder Gehäuse
  • auf Tragschiene montierbar mittels Montagebock 11254
  • Bestellnr.11510K
  • EAN4015394200543
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Raststeckdose SCHUKO® 11510K

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Nein
Flansch 45x45 mm
Gewicht 32 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Raststeckdose SCHUKO® 11510K

Passendes Zubehör

Raststeckdose SCHUKO® 11510K

MENNEKES Montagebock 11254

Montagebock

Bestellnr. 11254

zur Befestigung von Raststeckdosen auf Tragschienen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.