MENNEKES
MENNEKES AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA
MENNEKES AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA
MENNEKES AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA #1
MENNEKES AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA #2
MENNEKES AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA #3
MENNEKES AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA #4
MENNEKES AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA #5
MENNEKES AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMEDIO Professional 22 ativo

7.073 €

UVP inkl. MwSt.

Mit der AMEDIO steht ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur zur Verfügung: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Qualitäts-Lösung vereint. Die AMEDIO wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die Professional Geräte erfüllen alle rechtlichen Vorgaben und sind somit eichrechtskonform. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten erfolgt durch Einsetzen einer SIM Karte die direkte Anbindung zu MENNEKES ativo. Mit der Nutzung dieser Dienstleistung können Sie ohne Aufwand Ihre Ladevorgänge mit den Benutzern abrechnen.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Backend
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • MENNEKES ativo
  • Bestellnr.140612422MA
  • EAN4015394293484

MENNEKES ativo

Einfach abrechnen mit unserer Abrechnungslösung MENNEKES ativo

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

ativo Abrechnungsdienstleistung

Das Gerät ist für eine Anbindung an eine professionelle Abrechnungsdienstleistung vorbereitet. Durch das Registrieren und Nutzen der (Web-)Applikation „MENNEKES ativo“ wird dieser Service aktiviert. Die finalen Kosten sind in der App einsehbar. Preisindikation: Einmalig 15,00 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt (Setup). Monatlich 7,95 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt.

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-19-M-PTB-0043

Lastmanagement

Downgrade Eingang

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN

LAN zum externen Energie Management System

LAN zum Professional Ladesystem

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Professional+ Ladesysteme

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Kombiableiter Typ 1/2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Videos

AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA

Passendes Zubehör

AMEDIO Professional 22 ativo 140612422MA

MENNEKES AMEDIO RFID Karten 10x User 30714

AMEDIO RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30714

MENNEKES Fundamentplatte AMEDIO/Standfuß 18590

Fundamentplatte AMEDIO/Standfuß

Bestellnr. 18590

MENNEKES Fundament-Bef.-Set AMEDIO/Smart (S)N,T 18517

Fundament-Bef.-Set AMEDIO/Smart (S)N,T

Bestellnr. 18517

MENNEKES Fertigfundament Version 2 86005000

Fertigfundament Version 2

Bestellnr. 86005000